Publier vos produits
Linacoustic® R300 Duct LIner

Linacoustic® R300 Duct LIner

Traduit par Google,

Johns Manville Linacoustic® R-300 est un panneau rigide en fibre de verre spécialement conçu pour le revêtement des plénums de systèmes CVC et des conduits de distribution d'air. Il satisfait ou dépasse toutes les exigences de revêtement de conduit de type II de la norme ASTM C 1071. La surface Airstream de Linacoustic R-300 est recouverte de notre revêtement exclusif Permacote®, qui offre une surface durable et lisse qui résiste à l'accumulation de poussière et de saleté. Il offre également une protection supplémentaire du produit contre la croissance microbienne. Linacoustic R-300 offre une durabilité exceptionnelle et des performances thermiques et acoustiques supérieures pour vous aider à créer des environnements intérieurs plus confortables et économes en énergie pour les occupants des bâtiments commerciaux et résidentiels.

NRC : 0,9 (R6)
Valeur R : 6,3 (1,5")
ASTM C1071 Type II : Conforme
Greenguard : certifié
Teneur en matériaux recyclés : 11 %
Livré avec la technologie E 3 Pallet™

Spécifications techniques
  • Réference unique.linacoustic-r300-duct-liner
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Numéro OmniClass23-27 63 11
  • Titre OmniClassPipe Insulation