Le nouveau Permacote® Linacoustic® RC-HP amélioré de Johns Manville est un isolant flexible pour gaines qui offre des performances acoustiques améliorées par rapport aux gaines standard. Il a été récemment repensé pour inclure un mat de verre sur la surface du flux d'air qui est recouvert de notre revêtement exclusif Permacote®. Cela permet d'obtenir une surface durable qui résiste à la poussière et à la saleté et offre une protection supplémentaire du produit contre la croissance microbienne. Notre technologie unique d'atténuation des flammes produit une caractéristique de fibre fine très contrôlée qui se traduit par un noyau en fibre de verre inégalé par nos concurrents. Cela garantit des performances élevées et constantes et un traitement facile sur une large gamme d'équipements de fabrication de conduits. Les occupants du bâtiment bénéficient de moins de bruits indésirables et de températures plus constantes pour un confort amélioré.
NRC : 0,75 (R4,3)
Valeur R : 4,3 (1")
ASTM C1071 Type I : Conforme
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |