Publier vos produits
Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Traduit par Google,

L'isolant thermique et acoustique Johns Manville Panel Deck FSK-25 sans formaldéhyde™ est disponible avec des valeurs R allant jusqu'à R-30 et combine une résistance au feu et d'excellentes propriétés pare-vapeur. Il est proposé en panneaux prédécoupés avec des languettes extra-larges pour les toitures modulaires et autres applications commerciales spécifiques. Ce produit est doté d'un parement en aluminium qui peut rester apparent lorsque la réglementation le permet.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Efficacité thermique – Résistance efficace au transfert de chaleur, avec des valeurs R allant jusqu'à R-30.
  • Sans formaldéhyde - Ne dégage pas de formaldéhyde dans l'environnement intérieur.
  • Contrôle acoustique - Réduit la transmission du son à travers les murs extérieurs et intérieurs, les planchers et les plafonds.
  • Résistant au feu – Propagation des flammes inférieure ou égale à 25 et dégagement de fumée inférieur ou égal à 50. Peut être laissé apparent lorsque les codes du bâtiment le permettent.
  • Verre inorganique résistant : imputrescible, insensible aux moisissures et à la détérioration. Non corrosif pour les tuyaux, les câbles et les montants métalliques.
  • Performances supérieures – Les fibres de verre liées de manière stable ne s'affaissent pas, ne se tassent pas et ne se décomposent pas lors des applications normales.

FORMULAIRES DISPONIBLES :

  • Mèches prédécoupées

AVANTAGES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE :

  • Sans formaldéhyde : ne dégage pas de formaldéhyde dans l'environnement intérieur.
  • Efficace thermiquement : offre une résistance efficace au transfert de chaleur avec des valeurs R jusqu'à R-30 (RSI-5,3).
  • Contrôle acoustique : réduit la transmission du son à travers les murs extérieurs et intérieurs, ainsi que les planchers et les plafonds.
  • Résistant au feu : voir Propriétés physiques.
  • Verre inorganique durable : ne pourrit pas, ne moisit pas et ne se détériore pas, et n’est pas corrosif pour les tuyaux, les câbles et les montants métalliques.
  • Performances supérieures : les fibres de verre liées sont dimensionnellement stables et ne s'affaissent pas dans la cavité murale, ne se tassent pas et ne se dégradent pas lors d'applications normales.
Spécification
  • USE:

    • 2' x 4' (0.61 m x 1.22 m) modular roof construction – commercial buildings
    • Building systems where extended tabs assist in application
Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-deck-fsk-25-fiberglass-insulation
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation