Publier vos produits
Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Traduit par Google,

L'isolant en fibre de verre soufflée Johns Manville Spider® Plus sans formaldéhyde utilise une technologie de fibres imbriquées pour combler rapidement tous les interstices et vides, sans colle ni filet, pour une installation plus rapide. Spider Plus assure une couverture complète, sans retrait ni tassement, pour une performance thermique et acoustique supérieure. Conçu pour les constructions à ossature bois et métallique, les constructions en bois d'ingénierie et les maisons préfabriquées.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Séchage rapide - Sèche immédiatement après installation.
  • Couverture complète – Efficace dans les espaces restreints, les zones présentant de nombreux ponts transversaux ou de petits interstices et vides.
  • Efficacité thermique – Résistance efficace au transfert de chaleur, avec des valeurs R allant jusqu'à R-25 dans une cavité de 6 pouces.
  • Sans formaldéhyde - Ne dégage pas de formaldéhyde dans l'environnement intérieur.
  • Contrôle acoustique - Réduit la transmission du son à travers les murs extérieurs et intérieurs, les planchers et les plafonds.
  • Résistant au feu - Propagation des flammes de 25 ou moins et dégagement de fumée de 50 ou moins.
  • Verre inorganique résistant : imputrescible, insensible aux moisissures et à la détérioration. Non corrosif pour les tuyaux, les câbles et les montants métalliques.

APPLICATIONS :

  • Isolation thermique et acoustique des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds/planchers
  • Assemblages (avec cavités pour montants ou solives).
  • Construction à ossature bois – maisons d'habitation et bâtiments commerciaux légers
  • Construction à ossature métallique – bâtiments résidentiels et commerciaux
  • Maisons préfabriquées – logements modulaires ou préfabriqués
  • Construction en bois d'ingénierie – assemblages encadrés avec des cavités d'entraxe de 12" à 19,2".

AVANTAGES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE :

  • Améliore la qualité de l'air intérieur : car il est fabriqué sans formaldéhyde.
  • Économe en énergie : offre une résistance supérieure au transfert de chaleur avec des valeurs R allant jusqu'à R-23 dans une cavité de 2x6.
  • Couverture intégrale : une couverture sans interstices maximise les performances thermiques et acoustiques et minimise les fuites d'air où l'énergie peut s'échapper.
  • Résilient : la fibre de verre légère et emboîtable empêche le tassement.
  • Contrôle le son : réduit la transmission du son à travers les murs extérieurs et intérieurs ainsi que les ensembles plancher/plafond.
  • Facile à installer : isole une maison typique de 2 700 pieds carrés en 2 à 3 heures, deux fois plus vite que les autres systèmes d'isolation par projection.
  • Résistant aux moisissures : la fibre de verre est naturellement résistante aux moisissures.
  • Résistant au feu et incombustible : voir les données d'essai.
  • Non corrosif : n'accélère pas la corrosion des tuyaux, des câbles ou des montants métalliques.
  • Durable : ne pourrit pas, ne moisit pas et ne se détériore pas. L'isolant JM Spider Plus ne retient pas l'humidité et conserve sa valeur R de façon permanente.
  • Séchage rapide : nécessite moins d’humidité que les autres systèmes par pulvérisation lors de l’installation et sèche immédiatement une fois installé conformément aux recommandations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spider-plus-blow-in-custom-fiberglass-insulation
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation