Publier vos produits
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
Série d'interrupteur LS 990 en métal
    JUNG

    Série d'interrupteur LS 990 en métal

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)

    Un intérieur représentatif par des effets exclusifs.

    Les finitions métalliques haut de gamme des interrupteurs design satisfont brillament cette exigence. Métal Inox froid, aluminium ou anthracite attrayant, chrome brillant ou précieux placage or : les chefs-d‘oeuvre de la collection LS sont mis en valeur dans tous les endroits qui sortent de l‘ordinaire. Trois variantes en laiton véritable viennent compléter la gamme : « Laiton doré » avec finition lumineuse raffinée, «Laiton ancien » comme accessoire assorti à l‘intérieur traditionnel.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau : métal

      • Aluminium (AIMg1 ton naturel, décapé mat)
      • Acier inoxydable (1.4303 X4 CrNi 18-12 sablé aux billes de verre)
      • Anthracite (aluminium laqué)
      • Dark (aluminium laqué)
      • Chrome brillant (métal chromé)
      • Or (métal revêtu PVD doré)
      • Or (métal doré)
      • Laiton Classic (CuZn37 brillant brossé à la main, grain 240, vernis transparent des deux côtés comme protection contre la corrosion)
      • Laiton Antique (CuZn37 brossé à la main, coloré de manière traditionnelle, éclairci à la main, vernis transparent des deux côtés comme protection contre la corrosion)


      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 81 mm x 81 mm
      • 2 postes: 152 mm x 81 mm
      • 3 postes: 223 mm x 81 mm
      • 4 postes: 294 mm x 81 mm
      • 5 postes: 365 mm x 81 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_ls-990-metal
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL