Publier vos produits
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®
    JUNG

    Série d'interrupteur LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier®

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)

    Le commutateur classique LS 990 dans Les Couleurs® Le Corbusier®

    En exclusivité mondiale, JUNG propose son commutateur classique LS 990 dans les 63 couleurs originales de la palette Les Couleurs® Le Corbusier®. le Corbusier est considéré comme l'un des plus grands architectes du 20 ème siècle. Ce qui caractérise son système de couleurs: chacune des 63 couleurs de la palette peut être associée à n’importe quelle autre couleur du système.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Duroplast: laqué à la main

      Composants thermoplastiques sélectionnés (incassables) laqués

      Les 63 couleurs sont testées et approuvées par Les Couleurs® Suisse


      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 81 mm x 81 mm
      • 2 postes: 152 mm x 81 mm
      • 3 postes: 223 mm x 81 mm
      • 4 postes: 294 mm x 81 mm
      • 5 postes: 365 mm x 81 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_ls-lc
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL