Publier vos produits
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
Série d'interrupteur LS 1912
    JUNG

    Série d'interrupteur LS 1912

    LS 1912

    À la fin des années 1910, l’interrupteur à bascule a remplacé l’interrupteur rotatif. Cet interrupteur sans fioritures et facile à utiliser n’était pas seulement fonctionnel : pour la première fois, il prenait également une fonction esthétique.

    Depuis 1912, JUNG combine design épuré et force d’innovation. Avec la série 1912, l’entreprise perpétue la tradition tout en la modernisant. Les interrupteurs peuvent se combiner avec les cadres de la série LS. Le nom de cette nouveauté est un hommage à l’année de création de l’entreprise JUNG.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matière: Métal

      Coleurs Métal:

      • Blanc mat (aluminium laqué)
      • Noir mat (aluminium laqué)
      • Aluminium
      • Métal INOX
      • Canon de fusil (aluminium laqué)
      • Laiton doré

      Formes levier:

      • Cylindre,
      • Cône,
      • Cube
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_ls-1912
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000011
    • Nom ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie