Publier vos produits
Porte de service KL-PS
Porte de service KL-PS
Porte de service KL-PS
Porte de service KL-PS
Porte de service KL-PS
Porte de service KL-PS
    K.LINE

    Porte de service KL-PS

    4.2 sur 5 étoiles4.2(15 Avis)
    Porte de service kline à rupture de pont thermique. 5 modèles de portes au design épuré. Isolation thermique jusqu’à Ud 0,95 W/m².K. Dormant en aluminium et ouvrant monobloc en acier. Très grande résistance aux chocs et à la corrosion. Garantie 5 ans (tenue de la laque et corrosion). Sécurité : serrure 5 points à relevage de série. Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme à la norme handicapé. Des portes 100% sur-mesure. Disponible en monocoloration et bicoloration. Un rapport qualité / performances / prix exceptionnel. Disponible exclusivement en 1 vantail, ouverture à la française. Dormant de 40 mm : pose en applique sans doublage, en tunnel ou en feuillure.
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l'intérieur/couleur à l'extérieur) ou monocoloration. Disponible dans 18 coloris du nuancier K•LINE (hors chêne doré et anodisé argent). Qualité de finition autour du vitrage inégalée pour une porte acier (sans parclose). Motifs décoratifs emboutis (extérieur et intérieur). 2 designs de poignées au choix : carrée ou galbée. Plusieurs coloris d'accessoires : blanc, noir, aspect anodisé, aspect inox et laiton.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KLPS
    • Famille de produitsPorte de service
    • Groupe de produitsKL-PS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors