Publier vos produits
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

Traduit par Google,
Le fini pâle et blanc neige de ce plancher de frêne à 2 frises de la collection Lodge crée une expression raffinée qui convient à une variété d'intérieurs. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashblizzard595051
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLodge Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)193
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)