Publier vos produits
Ash Drift
Kährs

Ash Drift

Traduit par Google,
La finition blanche semi-transparente de ce sol en frêne 3 frises de la collection Lumen laisse transparaître les nuances les plus chaudes, parfaites pour un intérieur clair de style nordique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N5BAKG4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashdrift597270
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLumen Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)