Publier vos produits
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

Traduit par Google,
Ce sol en frêne teinté à une bande de la collection Lux présente des nuances terreuses et des teintes douces de gris pierre. La pigmentation équilibre les contrastes clairs et foncés du bois et crée une impression dramatique. Le micro-biseautage sur les quatre côtés au niveau de la bordure assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée à la perfection pour rehausser le caractère naturel du grain. La finition laquée ultra-mate absorbant la lumière crée l'impression de bois fraîchement scié, éliminant efficacement les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashstream596846
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLux Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)