Publier vos produits
Oak Abetone
Kährs

Oak Abetone

Traduit par Google,
Des teintes de grès et de gris chiné ondulent sur ce parquet en chêne à 3 frises teinté blanc de la collection Tres, pour une expression classique et épurée. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK1VKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakabetone586465
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsTres Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)