Publier vos produits
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

Traduit par Google,
Une couleur de base brun fauve clair est enrichie d'un grain brun moka complexe dans ce parquet en chêne à 3 frises résistant à l'usure de la collection Activity Floor. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakactivityfloor585022
  • Famille de produitsKährs Activity Floor
  • Groupe de produitsActivity Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)