Publier vos produits
Oak Berlin
Kährs

Oak Berlin

Traduit par Google,
La finition légèrement fumée de ce parquet en chêne à une seule lame exclusif de la collection Capital équilibre magnifiquement sa palette de couleurs gris doux et cendré pâle. Seul le bois de chêne de la meilleure qualité est utilisé et chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151N4AEKFMKW220
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakberlin593747
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsCapital Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2266
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)