Publier vos produits
Oak Blanche
Kährs

Oak Blanche

Traduit par Google,
La douce teinte blanche de ce parquet en chêne blanc à une lame de la collection Prime laisse transparaître des nuances plus chaudes, tout en conservant une expression calme et uniforme. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2VKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakblanche596879
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsPrime Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)1860
  • Profondeur (mm)189
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)