Publier vos produits
Oak Coast
Kährs

Oak Coast

Traduit par Google,
Ce plancher en chêne teinté à une seule bande de la collection Lux présente des tons chauds de terre regroupés avec des teintes de gris pierre. Le micro-biseautage sur les quatre côtés au niveau de la bordure assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée à la perfection pour rehausser le caractère naturel du grain. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKD4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakcoast596431
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLux Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)