Publier vos produits
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

Traduit par Google,
La patine à l'huile blanche de ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Harmony rehausse la texture distinctive du bois pour un aspect frais et organique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère naturel du grain.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdew586361
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsHarmony Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)