Publier vos produits
Oak Dublin Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Dublin Ultra matt lacquer

Traduit par Google,
Les légères nuances de miel de ce parquet en chêne à une lame de la collection Capital vont du brun pâle au brun doré pâle, ce qui lui confère une coloration uniforme. Seul le bois de chêne de la meilleure qualité est utilisé et chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée ultra-mate absorbant la lumière crée l'impression de bois fraîchement scié, éliminant efficacement les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK04KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdublin596841
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsCapital Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)