Publier vos produits
Oak Erve Satin Lacquer
Kährs

Oak Erve Satin Lacquer

Traduit par Google,
Les tons brun fauve et terreux de ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Tres sont parsemés de nœuds plus foncés pour une expression vivante et rustique.
Spécification
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NCDEK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakerve586466
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsTres Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)