Publier vos produits
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

Traduit par Google,
Les teintes de blé grillé de ce parquet en chêne à 3 frises de la collection European Naturals sont rehaussées par le design ample du grain.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakheidelberg585075
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)