Publier vos produits
Oak Lecco Matt Lacquer
Kährs

Oak Lecco Matt Lacquer

Traduit par Google,
Les tons bruns chauds se mêlent aux teintes de graine de carvi dans ce plancher en chêne à trois frises de la collection Tres. Les planches ont été spécialement sélectionnées avec très peu de nœuds pour un aspect calme et uniforme.
Spécification
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK15KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaklecco586459
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsTres Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)