Publier vos produits
Oak Nouveau Lace
Kährs

Oak Nouveau Lace

Traduit par Google,
La teinte et le doux contraste de ce parquet en chêne blanc à une lame de la collection Classic Nouveau créent une expression pleine de caractère. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain, des nœuds et des fissures et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed Microbevelled 4-sided 151NAYEKS1KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaknouveaulace596848
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsClassic Nouveau Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)