Publier vos produits
Oak Pallido
Kährs

Oak Pallido

Traduit par Google,
La teinte sépia à peine présente sur ce plancher en chêne à une seule bande de la collection Boardwalk laisse transparaître les tons naturels, tout en soulignant une formation caractéristique de nœuds et de fissures. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le grain et le biseautage à quatre côtés assure un aspect classique de planche pleine.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK10KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakpallido597264
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsBoardwalk Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)