Publier vos produits
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

Traduit par Google,
Les notes de gris de ce sol à une lame de la collection Capital sont équilibrées par une variation de couleur uniforme entre les lames. Seul le bois de chêne de la meilleure qualité est utilisé et chaque planche est brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée ultra-mate absorbant la lumière crée l'impression d'un bois fraîchement scié, éliminant efficacement les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakprague597262
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsCapital Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)