Publier vos produits
Oak Safari
Kährs

Oak Safari

Traduit par Google,
Des nuances brunes intenses recouvrent une base de couleur miel, tandis que des nœuds et des fissures bien définis donnent à ce parquet en chêne à une lame de la collection Rugged son caractère unique. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Les contrastes clairs et foncés du bois sont ponctués de marques de scie occasionnelles, donnant au sol son aspect restauré.
Spécification
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Smoked Saw Marks 101P8QEKFKKW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaksafari596399
  • Famille de produitsKährs Spirit
  • Groupe de produitsRugged Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)