Publier vos produits
Oak Tweed
Kährs

Oak Tweed

Traduit par Google,
Une palette variée de bruns dorés chinés de nœuds et de craquelures, donne à ce parquet monolame en chêne teinté de la collection Canvas son expression rustique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEK1CKW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktweed595247
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsCanvas Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)1860
  • Profondeur (mm)127
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)