Publier vos produits
Oak Verona Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Verona Ultra matt lacquer

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne à 2 frises de la collection European Naturals a une variation de couleur distincte, qui va des reflets de lait malté aux reflets brun caramel. Le grain marbré du bois est ponctué de nœuds naturels.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N38EK04KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakverona596798
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)