Publier vos produits
Walnut Bloom
Kährs

Walnut Bloom

Traduit par Google,
Les teintes brun café de ce plancher à 2 frises en noyer de la collection Lodge rehaussent les subtils reflets blonds des planches. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016VA50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.walnutbloom585005
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLodge Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)193
En rapport
  • Matériel principalNoyer
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)