Publier vos produits
Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc
Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc
Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc
Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc
Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc
Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc
    Katrin

    Katrin Inclusive System Distributeur papier toilette - Blanc

    PRODUIT SORTANT # Contient deux rouleaux de papier toilette System # Distribution harmonieuse avec un système déroulant et un frein ajustable pour le Rouleau # Simple et rapide à recharger # Peut-être rechargé pendant que le second rouleau est en cours d’utilisation, si bien que le papier est toujours disponible # De 1360 à 1600 feuilles selon la qualité choisie # Deux versions disponibles : avec ou sans récupérateur de mandrin # Grâce au nouveau design, le papier se situe toujours sur la face avant de l’ouverture de distribution # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Nouveau frein de rouleau réglable pour empêcher le déroulage continu et un éventuel gaspillage de papier # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas, leader mondial du test et de la certification # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication
    Spécifications techniques
    • Réference unique.104582
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)313
    • Largeur (mm)154
    • Profondeur (mm)174
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56