Publier vos produits
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Blanc
    Katrin

    Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Blanc

    # Le capot s’ouvre vers le haut pour les essuie-mains de taille, ceci pour un remplissage facilité # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Des nervures soutiennent les essuie-mains dans le distributeur de taille moyenne, rendant la distribution plus légère et maintenant la pile en place pendant la recharge du distributeur # Le distributeur d’essuie-mains Katrin de taille moyenne fonctionne avec tous les types d’essuie-mains Katrin ayant une laize maximale de 240 mm # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication
    Spécifications techniques
    • Réference unique.77410
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)445
    • Largeur (mm)301
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enRoumanie
    • Poids net (Kg)1.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement