Publier vos produits
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc
    Katrin

    Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains Mini - Blanc

    # Le capot s’ouvre sur le bas pour les essuie-mains de petite taille, ceci pour un remplissage facilité # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Les distributeurs d’essuie-mains Katrin de petite taille sont conçus pour les espaces réduits. Les produits Katrin appropriés sont les essuie-mains One Stop et Non Stop qui ont une laize maximale de 210 mm # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication
    Spécifications techniques
    • Réference unique.90182
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)248
    • Profondeur (mm)114
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56