Publier vos produits
Katrin Distributeur papier toilette double Rouleau - Blanc
Katrin Distributeur papier toilette double Rouleau - Blanc
Katrin Distributeur papier toilette double Rouleau - Blanc
Katrin Distributeur papier toilette double Rouleau - Blanc
    Katrin

    Katrin Distributeur papier toilette double Rouleau - Blanc

    # Distributeur pratique pour des rouleaux de papier hygiénique conventionnels # Contient 2 rouleaux de papier hygiénique (incluant 118 mm de rouleaux de qualité luxe) # Les distributeurs sont fabriqués dans un ABS plastique durables # Robuste et fiable # La fenêtre de contrôle permet de voir lorsqu’il faut recharger le papier # S’adapte aux coins droits ou gauche (porte rouleau commutable)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.92384
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe