Publier vos produits
Orivent T1
Orivent T1
    Kera Group

    Orivent T1

    Traduit par Google,

    ORIVENT T1 est un conduit d'évacuation des fumées modulaire à cadre sandwich conçu pour une efficacité énergétique élevée et une intégration parfaite avec les systèmes Orishaft.
    Sa structure isolée assure un désenfumage performant dans les bâtiments à gaines verticales. Certifié CE et conforme à la norme de résistance au feu B600, l'ORIVENT T1 est disponible avec une isolation thermique haute performance comprenant une remontée en sandwich PIR de 70 mm et un couvercle PIR de 100 mm pour les toitures à faible pente. Une version alternative, avec une isolation en laine minérale de 100 mm dans la remontée et le couvercle, est également disponible pour une installation entièrement horizontale. Cette version en laine minérale de 100 mm s'intègre parfaitement aux gaines de désenfumage de nouvelle génération EI60 du groupe Kera, garantissant ainsi la compatibilité avec les solutions modernes de gaines coupe-feu. Le bloc moteur est disponible avec une finition peinture époxy blanche pour une intégration architecturale discrète. Parmi les options disponibles : interrupteurs de fin de course prêts à l'intégration, solin d'étanchéité et plusieurs tensions d'alimentation. Les spécifications détaillées (dimensions, poids et caractéristiques techniques) sont disponibles dans la fiche technique du produit.

    GROUPE KERA

    Kera Group est une entreprise familiale fondée en 1971, spécialisée dans les solutions de désenfumage, d'éclairage de toiture et d'automatisation de sécurité de haute qualité. Implantée en Europe du Nord et intervenant sur des projets à travers tout le continent, elle allie une expertise technique de plusieurs décennies à un service fiable.

    Spécification
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Orivent-T1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Estonie
    Finlande
    Lettonie
    Lituanie
    Norvège
    Pologne
    Suède
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit