Publier vos produits
KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1400-S1, vert. pres. pipe, Comfort

KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1400-S1, vert. pres. pipe, Comfort

Traduit par Google,
Station de relevage Aqualift F Duo Version Duo à deux pompes Sans vanne de fermeture 1400-S1 Volume cuve : 120 litres Volume pompe : 50 litres Chambre de stockage en polyéthylène avec ouverture de nettoyage. Avec sous-couche insonorisante (épaisseur 10 mm). Raccord pour aspiration Ø 110 et ventilation Ø 75, raccord de raccordement pour pompe manuelle à membrane Ø 32 mm. Pompes Pompes SPF pour eaux usées avec ou sans égouts, capteur de pression contrôlé avec roue à aubes multiples. Passage canal ouvert 40 mm. Les pompes sont classées submersibles (IP 68), longueur du câble de la pompe 5 m. Sortie avec clapet anti-retour intégré, raccord de raccordement Ø 110 avec section de tuyau. Sortie de pression : verticale Ø 110 sans vanne de fermeture ou horizontale Ø 110 avec vanne de fermeture Unité de commande confort avec interrupteur marche/arrêt et affichage numérique multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) indiquant l'état de fonctionnement actuel, les réglages et registre; l'unité de commande est étanche aux éclaboussures (IP 54), montage mural, tension 230 / 400 V 50 Hz. Avec contact libre de potentiel. Accessoires : page 125 • Débit pompé : max. 35 m³/h • Hauteur de pompage : max. 7,0 m • Capacité nominale (P2) : 1,1 KW • Entrée nominale (P1) : 1,7 KW • Tension de fonctionnement : 230 V DS • Fréquence nominale : 50 Hz • Courant nominal : 7,3 A • Fusible : 16 A temporisé • Indice de protection (pompe) : IP68 3 mCE/48 h • Indice de protection (unité de commande) IP 65 • Mode de fonctionnement : S1 • Longueur de câble : 5 m • Dimensions extérieures (LxPxH) : 773 x 780 x 539 mm
Spécification
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,420 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 28 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 84 kg • Net weight: 58.828 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.11605
  • Famille de produitsAqualift F Duo
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)539
  • Largeur (mm)773
  • Profondeur (mm)780
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet