Publier vos produits
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

Traduit par Google,
Siphon de salle de bains Le Superplat Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 50 Fabriqué en PP Avec siphon amovible, insonorisant, sortie latérale souple 2,5°, avec entrée latérale Ø 40 et joint à lèvre fixe. Capacité de drainage Débit de 0,8 l/sec. Surface d'installation 260 × 180 mm Avec partie supérieure en ABS, avec bride à coller et contre-bride Couvercle : Couvercle de siphon à encastrer en polymère pour carrelage sur place 110 × 110 mm et rebord en acier inoxydable AISI 304, pour des épaisseurs de carrelage jusqu'à 10 mm, avec système de verrouillage
Spécifications techniques
  • Réference unique.42701-95
  • Famille de produitsSuperflat
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet