Publier vos produits
KESSEL-Variofix upper section 48619 Design cover Slot, 120x120, Lock&Lift

KESSEL-Variofix upper section 48619 Design cover Slot, 120x120, Lock&Lift

Traduit par Google,
Sections supérieures de lit peu profond Variofix avec couvercle design Slot avec système Lock & Lift • Matériau : ABS, jante en acier inoxydable • Classe : L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Épaisseur des carreaux : 8 – 21 mm • Couverture : 120×120 mm • Couverture de conception de classe antidérapante Kessel : • R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 • Inclus : Membrane d'étanchéité
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: slot • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.739 kg • Net weight: 1.499 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.48619
  • Famille de produitsSystem 200 upper sections
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet