Publier vos produits
KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

Traduit par Google,
Puits d'échantillonnage KESSEL LW 1000 en PE avec clapet anti-retour Staufix, pour installation dans le sol, pour le raccordement à la décharge des systèmes de séparation, ralenti, Entrée et sortie DN 150 pour le raccordement à la conduite SML selon DIN 19522, Entrée avec clapet anti-retour Staufix avec 2 volets en plastique, Partie supérieure en plastique pour un réglage continu de la hauteur et du niveau, Ouverture d'entrée largeur libre 610 mm, avec couvercle classe D selon EN 124 En GG, étanche aux odeurs, clé de démontage incluse. • Profondeur d'entrée : 860 mm - 1310 mm • Hauteur de chute : 160 mm • Marque : KESSEL • Attention : Ce système ne répond pas aux exigences de la norme DIN EN 1825-2 en matière de protection contre le reflux.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Installation depth: 860-1310mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.915762-120D-SWA
  • Famille de produitsClass C sampling device underground
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet