Publier vos produits
Auxiliary Power Supplies

Auxiliary Power Supplies

Traduit par Google,

L'alimentation auxiliaire (APS) est conforme à la norme UL 864, 10e édition. Il s'agit d'une unité 24 Vcc filtrée, régulée et supervisée, facilement configurable pour alimenter des circuits de dispositifs de notification (NAC) supplémentaires ou fournir une alimentation auxiliaire pour les systèmes d'alerte de masse/communication d'urgence (MNEC), ainsi que pour les applications de sécurité des personnes. L'APS intègre les circuits de surveillance et de charge des batteries internes ou externes. Son boîtier en acier peut accueillir jusqu'à deux batteries de 24 ampères-heures. L'APS dispose de quatre NAC de classe B (convertibles en deux de classe A). Ces derniers peuvent être activés par groupes de un ou deux via les circuits à double entrée spécifiques à l'APS. Un voyant LED d'alimentation secteur est intégré à la porte de l'APS. L'APS peut également alimenter différents modules, tels que des amplificateurs audio double canal Signature AA30 ou AA50, des modules GSA-UIO et/ou GSA-REL. Un boîtier MN-BRKT3F peut également y être installé. Ce support peut accueillir un commutateur réseau Ethernet MN-FNS4C2F3 ou MN-FNS8C2F3, un module VoIP MN-FVPN et un module de communication MN-COM1S. L'APS est disponible en versions 6,5 ou 10 ampères. Chaque circuit de sortie a une capacité de trois ampères ; la consommation totale de courant ne doit pas dépasser la capacité nominale de l'appareil.

Spécifications techniques
  • Réference unique.auxiliary-power-supplies
  • Famille de produitsSafety Accessories, Infrastructure
  • Groupe de produitsPower Supply, System Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70
  • Description de l'Uniclass 2015Power supply products
  • Code CSI MasterFormat 201440 78 59
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Supplies
  • Numéro OmniClass23-35 31 11
  • Titre OmniClassPower Supply Devices