Publier vos produits
Genesis LED Ceiling EGC Series Strobes

Genesis LED Ceiling EGC Series Strobes

Traduit par Google,

Les gyrophares à LED Genesis de la série EGC se distinguent par leur design compact et élégant et leur technologie écoénergétique, ce qui réduit les coûts d'installation et d'exploitation. Les LED haute performance nécessitent moins d'alimentations, d'alimentations de secours et de batteries. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.

La série Genesis LED EGC utilise une optique à haut rendement, associée à une électronique brevetée, pour offrir une distribution lumineuse très contrôlée et focalisée, tout en réduisant la consommation d'énergie. Les stroboscopes proposent une intensité lumineuse sélectionnable sur site de 15, 30, 75 ou 115 cd.

Comparativement aux stroboscopes au xénon, les appareils de la série Genesis LED EGC nécessitent moins d'alimentations et souvent des câbles de plus petite section, ce qui allège les exigences en matière de conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les stroboscopes existants ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils pour passer à la nouvelle technologie LED. En effet, les stroboscopes EGC peuvent être installés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. La série Genesis LED EGC est ainsi idéale pour les nouvelles installations comme pour les rénovations.

Les niveaux de sortie sonore configurables sur le terrain offrent la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité des personnes, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis maintient la synchronisation de plusieurs stroboscopes sur des circuits NAC compatibles bien en deçà des exigences de la norme NFPA 72.

La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils de la série EGC. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la pré-installation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic intégrée. Les appareils de la série EGC s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic innovants, situés sous le couvercle, offrent un accès aisé pour tester le circuit de l'appareil, même lorsqu'il est installé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-ceiling-egc-series-strobes
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 17
  • Titre OmniClassVisible Fire Notification Devices