Publier vos produits
Intelligent CO Detector

Intelligent CO Detector

Traduit par Google,

Le détecteur de monoxyde de carbone KI-COD intègre une technologie de détection avancée dans un format pratique, ce qui améliore l'efficacité, réduit le temps d'installation et les coûts, et renforce la sécurité des personnes. L'autodiagnostic continu garantit une fiabilité à long terme, tandis que la technologie de détection électrochimique avancée du CO offre des performances optimales pour protéger les occupants du monoxyde de carbone, ce « tueur silencieux ».

Comme tous les détecteurs de la série KIR, le KIR-COD est un appareil intelligent qui recueille les informations analogiques de son capteur de CO et les convertit en signaux numériques. Pour déclencher une alarme, le microprocesseur intégré du détecteur mesure et analyse les relevés du capteur au fil du temps. Des filtres numériques éliminent les signaux atypiques des situations critiques, supprimant ainsi les alarmes intempestives.

Le détecteur KIR-COD est équipé d'un capteur de monoxyde de carbone de pointe. Lorsque la cellule électrochimique arrive en fin de vie, après environ dix ans, le détecteur signale un dysfonctionnement au panneau de commande. Consultez la documentation du panneau de commande pour connaître la durée de vie exacte de la cellule.

Spécifications techniques
  • Réference unique.intelligent-co-detector
  • Famille de produitsFire Detection Systems
  • Groupe de produitsCarbon Monoxide Detection Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code ETIMEC002455
  • Nom ETIMGas detector
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
  • Description de l'Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-27 11 27 17
  • Titre OmniClassGas Detectors