Publier vos produits
Single Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M270

Single Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M270

Traduit par Google,

Les déclencheurs manuels intelligents Kidde Commercial sont conçus pour offrir des performances élevées, une fiabilité exceptionnelle et une qualité irréprochable. Du contrôle des équipements auxiliaires à l'amélioration des fonctionnalités de signalisation, ces produits enrichissent la flexibilité et les options des systèmes intelligents Kidde.

Conçues spécifiquement pour les petits bâtiments, les boîtes à tirette Kidde sont des modules adressables identifiés individuellement dans le système par des commutateurs rotatifs classiques. Une fois enregistrées, elles partagent des données et mettent à jour les informations d'état qui déterminent le comportement du système et l'interaction des appareils connectés.

Les déclencheurs manuels intelligents Kidde offrent aux installateurs une installation et une configuration simplifiées, tout en proposant des options exploitant pleinement le traitement intelligent des alarmes incendie. Grâce à un microprocesseur intégré, l'intelligence est distribuée dans tout le système, permettant une prise de décision instantanée au niveau de chaque déclencheur, évitant ainsi les goulots d'étranglement au niveau du panneau de contrôle. Ce système accélère non seulement le traitement des événements, mais il est également plus robuste et fiable. À tel point que lors du passage d'un panneau conventionnel à un système intelligent Kidde, le câblage existant peut généralement être réutilisé : aucun câble torsadé ou blindé n'est nécessaire !

Spécifications techniques
  • Réference unique.single-action-fire-alarm-pull-station-GSA-M270
  • Famille de produitsSafety Accessories, Infrastructure
  • Groupe de produitsManual Initiating Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_50
  • Description de l'Uniclass 2015Manual call points
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 53.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Pull Stations
  • Numéro OmniClass23-29 29 11
  • Titre OmniClassFire Alarm Pull Stations