Publier vos produits
Releasing Module

Releasing Module

Traduit par Google,

Aperçu

Le GSA-REL est un module analogique adressable qui communique directement avec le contrôleur de boucle Signature du panneau de détection incendie. Il pilote les systèmes d'extinction automatique à eau (sprinklers), à préaction et à déluge, et peut également être utilisé pour la libération d'agents extincteurs tels que le CO₂, le Halon ou la mousse. Facile à configurer sur site, ce module offre un large éventail d'options garantissant un fonctionnement fiable et évitant toute libération inutile d'agent extincteur.

En plus d'être un composant réseau intelligent, le GSA-REL s'interface avec plusieurs appareils conventionnels. Ces derniers permettent l'actionnement manuel des fonctions d'arrêt d'urgence, de déclenchement et de déconnexion. Associés au GSA-REL, ils constituent un système complet d'extinction d'incendie. L'utilisation de l'infrastructure de communication du panneau de commande existant élimine le besoin d'un panneau de déclenchement séparé. Ceci garantit des installations économiques, tout en bénéficiant des avantages de l'amorçage et du contrôle analogiques de la gamme Signature Series.

  • Sept circuits intégrés offrent une flexibilité accrue. Chaque GSA-REL comprend :
  • Deux circuits de libération supervisés de classe B
  • Deux NAC de classe B supervisés avant leur libération
  • Un circuit d'entrée de déverrouillage manuel de classe B supervisé (verrouillage)
  • Un circuit d'arrêt d'urgence de classe B supervisé pour interrupteur d'arrêt d'urgence normalement ouvert (non verrouillable)
  • Un premier relais de sortie d'alarme (contact de type C)

Le GSA-REL intègre également une série de temporisateurs qui déterminent la durée des procédures d'interruption et des séquences de libération. Ces temporisateurs sont facilement configurables sur site et offrent une grande flexibilité.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Idéal pour les systèmes d'arrosage automatique, à préaction et à déluge
Convient à une large gamme d'applications de sprinklers et d'agents extincteurs tels que le CO2 et le Halon.

Minuteurs intégrés
Durées sélectionnables pour l'annulation, les délais manuels et automatiques.

Quatre modes d'avortement
Les routines d'abandon configurables sur site déterminent le fonctionnement des temporisateurs lorsque la fonction d'abandon est déclenchée.

Des circuits supervisés sur lesquels vous pouvez compter
Deux circuits de déclenchement de classe B et deux circuits de pré-déclenchement sont fournis.

La commande manuelle permet de garder le contrôle ultime sous contrôle.
Le GSA-REL comporte un circuit d'entrée de déclenchement manuel ainsi qu'un circuit d'entrée d'arrêt manuel.

Une réponse entièrement automatisée ne laisse rien au hasard.
Le relais de type C de ce module est idéal pour les routines de préparation des pièces.

La cartographie automatique des périphériques simplifie l'installation
Les modules Signature transmettent directement au contrôleur de boucle leur position de circuit par rapport aux autres dispositifs Signature sur la boucle de câbles.

Spécification
  • Power riserInput voltage24 Vdc (power limited)
    Power riserSupervisory current25 mA, max.
    Power riserRiser input current4 amps maximum
    Power riserAlarm170 mA min., 4 A max.
    Release circuitsOutput rating2 A @ 24 Vdc (for each circuit)
    Release circuitsValves per circuit4 valves, max.
    Release circuitsMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Release circuitsNominal supervisory current0.18 mA
    Release circuitsSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Release circuitsEnd of line device47k Ohm EOL
    Pre-release alarm circuitsOutput rating2 A @ 24 Vdc (for each circuit)
    Pre-release alarm circuitsMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Pre-release alarm circuitsNominal supervisory current0.18 mA
    Pre-release alarm circuitsSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Pre-release alarm circuitsEnd of line device47k Ohm resistor
    Manual release input circuitMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Manual release input circuitNominal supervisory current0.18 mA
    Manual release input circuitSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Manual release input circuitEnd of line device47k Ohm resistor
    Manual release input circuitCircuit typeClass B N.O. latching
    Manual release input circuitCircuit capacitance0.1 µF, max
    Abort circuitMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Abort circuitNominal supervisory current0.18 mA
    Abort circuitSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Abort circuitEnd of line device47k Ohm resistor
    Abort circuitCircuit typeClass B N.O. non-latching
    Abort circuitCircuit capacitance0.1 µF, max
    First alarm output relayContact rating3 A @ 24 Vdc
    (0.6 power factor) Form C
    Signature Data lineOperating voltage5.2 to 19.95 Vdc
    Signature Data lineSupervisory current1000 µA
    Signature Data lineAlarm current1000 µA
    Environmental conditionsOperating temperature32° F to 120° F
    (0° C to 49° C)
    Environmental conditionsStorage temperature-4° F to 140° F
    (-20° C to 60° C)
    Environmental conditionsHumidity0 to 93% Non-condensing
    Wiring TerminalsSuitable for #18 to #12 AWG (2.5 mm² to .75 mm²)
    Type CodeFactory Set
    Addressing RequirementsUses six module addresses
    Agency ListingsUL, ULC, and FM
    Compatible SolenoidsMust be both UL/ULC-listed and FM-approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.releasing-module
  • Famille de produitsFire Detection Systems
  • Groupe de produitsSmoke Detection Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code ETIMEC002455
  • Nom ETIMGas detector
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 13
  • Titre OmniClassHeat Detectors