Publier vos produits
Electromagnetic Door Holders

Electromagnetic Door Holders

Traduit par Google,

Les dispositifs de retenue de porte électromagnétiques sont robustes et élégants. Leur boîtier est recouvert d'une peinture en poudre polyester cuite, résistante et de couleur aluminium. La partie murale ou au sol abrite l'électroaimant, tandis que la plaque de contact se fixe à la porte. Cette plaque est équipée d'une rotule en nylon amortissante permettant son adaptation à tous les angles de porte. Les dispositifs au sol sont disponibles en version simple ou double (dos à dos). Les dispositifs muraux sont disponibles en version encastrée ou en applique.

Des dispositifs de déverrouillage de porte doivent être installés partout où les portes peuvent être utilisées efficacement pour confiner la fumée et le feu, ou lorsque le déverrouillage d'une porte à fermeture automatique à distance est souhaitable pour d'autres raisons.

Le fonctionnement à sécurité intégrée est une caractéristique inhérente aux dispositifs de maintien et de déverrouillage de portes Kidde. En cas de panne de courant, les portes se déverrouillent automatiquement, mais peuvent être ouvertes ou fermées manuellement à tout moment. Tous les appareils sont dépourvus de pièces mobiles, autonomes et ne nécessitent aucun entretien.

Ces dispositifs de maintien de porte exercent une force de maintien d'environ 15 à 25 lbf (66 à 111 N). Sous tension, la porte reste ouverte. Lorsqu'elle est mise hors tension par un relais commandé par le système d'alarme incendie ou un autre interrupteur, la porte se referme, limitant ainsi la propagation de la fumée et des flammes. L'utilisation et l'installation des dispositifs de maintien de porte électromagnétiques doivent être conformes aux normes et codes du bâtiment en vigueur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.electromagnetic-door-holders
  • Famille de produitsSafety Accessories, Infrastructure
  • Groupe de produitsPower Supply, System Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electromagnetic door holders
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31 15
  • Titre OmniClassElectromagnetic Door Holders