Publier vos produits
Evolve Series Fire Alarm Systems

Evolve Series Fire Alarm Systems

Traduit par Google,

APERÇU

Les systèmes d'alarme incendie Evolve de Kidde Commercial allient puissance et simplicité. Conçus pour offrir à la fois des fonctionnalités avancées et une simplicité d'utilisation optimale, ils simplifient l'installation, la maintenance et l'utilisation quotidienne. Grâce à des fonctionnalités telles que la détection intelligente, l'adressage électronique, le mappage automatique des dispositifs et la connectivité Ethernet, ces systèmes constituent des solutions polyvalentes pour les propriétaires et les installateurs de bâtiments.

Le panneau EVOLVE-ML comprend une boucle intelligente de classe A/B unique, pouvant gérer 250 adresses d'appareils. Des modules de contrôle de boucle permettent d'étendre le système à 1 000 adresses par incréments de 250. Le panneau intègre également quatre circuits de notification configurables de classe A/B (NAC).

Le module RZI16-2 améliore les systèmes EVOLVE-ML, notamment pour les mises à niveau, en ajoutant 16 circuits de dispositifs conventionnels et deux NAC supplémentaires, permettant l'intégration de détecteurs intelligents avec les dispositifs conventionnels existants.

La gamme Evolve Series prend en charge un large éventail de fonctionnalités haut de gamme, notamment :

  • Écran tactile LCD 10 pouces / interface utilisateur
  • Alimentation à découpage 10 A avec Voltage Boost™
  • Six commutateurs virtuels programmables pouvant gérer jusqu'à 72 commutateurs physiques avec LED (en option) et étiquetage personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES

  • Prend en charge les modules et détecteurs intelligents
  • Formulaire C pour les alarmes et les pannes, formulaire A pour la supervision
  • Adressage électronique avec mappage automatique des périphériques
  • Port Ethernet intégré pour la surveillance en station centrale, l'impression, les diagnostics locaux et divers rapports système.
  • Prend en charge la fonction de silence du klaxon Genesis sur deux fils et la synchronisation stroboscopique conforme à la norme UL 1971
  • Prend en charge le module de déclenchement GSA-REL pour la commande des sprinklers
  • Détection des défauts à la terre par module
  • Prend en charge jusqu'à 30 indicateurs en série (LCD, LED uniquement)
  • Peut utiliser le câblage existant pour la plupart des applications de rénovation
  • Téléverser/téléverser localement
  • Port USB-C intégré pour la programmation à l'aide de l'utilitaire de configuration sur l'ordinateur portable d'un technicien
  • Signalement d'alerte de maintenance à deux niveaux
  • Vérification de la pré-alarme et de l'alarme par point
  • Sensibilité du détecteur réglable
  • Fonctionnement autonome
  • Fréquence des tests de transmission par heure
  • La commande Alarme activée (fonctionnalité activée via l'EVOLVE-CU) active manuellement l'état d'alarme
  • Contacts de type C pour alarme, défaut (programmable) et supervision (programmable)
  • Intégration de ConnectedSafety+ via Ethernet pour un accès direct aux mises à jour système en temps réel, aux notifications en temps réel et aux rapports à la demande
Spécifications techniques
  • Réference unique.evolve-fire-alarm-systems
  • Famille de produitsFire Alarm Control, Interface Systems
  • Groupe de produitsFire Alarm Control Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie