Publier vos produits
Floor Warden Station

Floor Warden Station

Traduit par Google,

Les téléphones d'alarme incendie Kidde sont des appareils de communication robustes destinés aux situations d'urgence. Les cabines téléphoniques fermées à clé comprennent trois éléments commandés séparément : le combiné, la façade et le boîtier mural. Selon le câblage, leur fonctionnement est supervisé pour trois ou quatre états. Les façades sont disponibles avec des inserts métalliques ou en verre brisable.

Les postes de surveillance homologués par la MEA sont équipés de portes à fermeture magnétique et de combinés monoposte avec cordon blindé. Ils se fixent sur les boîtiers muraux 6832-1D.

Les combinés portables se branchent sur des prises simples. Ils sont disponibles en noir ou en rouge. L'armoire TCS-6 peut contenir jusqu'à six combinés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-warden-station
  • Famille de produitsSafety Accessories, Infrastructure
  • Groupe de produitsCommunication, Interface Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code ETIMEC000375
  • Nom ETIMTelephone system
  • Code Uniclass 2015Ss_75_10_72
  • Description de l'Uniclass 2015Emergency communication systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 17 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Telephone Specialties
  • Numéro OmniClass23-37 27 00
  • Titre OmniClassEmergency Communications