Publier vos produits
Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Traduit par Google,

Les avertisseurs sonores Genesis LED de la série EGC se distinguent par leur design discret et élégant et leur technologie écoénergétique, ce qui réduit les coûts d'installation et d'utilisation. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.

La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils de la série EGC. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la pré-installation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic intégrée. Les appareils de la série EGC s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic innovants, situés sous le couvercle, offrent un accès aisé pour tester le circuit de l'appareil, même lorsqu'il est installé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-ceiling-egc-series-speaker-horns
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 31 15 13
  • Titre OmniClassAudible Fire Notification Devices Horn