Publier vos produits
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Strobes

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Strobes

Traduit par Google,

Les stroboscopes à LED Genesis de la série EG1 se distinguent par leur design compact et élégant et leur technologie écoénergétique, ce qui réduit les coûts d'installation et d'exploitation. Les LED haute performance nécessitent moins de circuits et d'alimentations. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.

La série Genesis LED EG1 utilise une optique à haut rendement, associée à une électronique brevetée, pour offrir une distribution lumineuse très contrôlée et focalisée, tout en réduisant la consommation d'énergie. Les stroboscopes proposent une intensité lumineuse sélectionnable sur site de 15, 30 ou 75 cd.

Comparativement aux stroboscopes au xénon, les appareils de la série Genesis LED EG1 nécessitent moins d'alimentations et souvent des câbles de plus petite section, ce qui allège les exigences en matière de conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les stroboscopes existants ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils pour passer à la nouvelle technologie LED. En effet, les stroboscopes EG1 peuvent être installés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. La série Genesis LED EG1 est ainsi idéale pour les nouvelles installations comme pour les rénovations.

Le protocole de contrôle des LED Genesis permet de synchroniser plusieurs stroboscopes sur des circuits NAC compatibles, bien en deçà des exigences de la norme NFPA 72.

La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils de la série EG1. Les points de test de diagnostic innovants, situés sous le capot, permettent un accès aisé aux circuits de l'appareil, même lorsqu'il est installé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-compact-notification-eg1-series-strobes
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 17
  • Titre OmniClassVisible Fire Notification Devices