Publier vos produits
Genesis LED High Candela Series Strobes

Genesis LED High Candela Series Strobes

Traduit par Google,

Les stroboscopes Genesis LED High Candela EGCVH allient puissance lumineuse élevée, design compact et écoénergétique, ce qui réduit les coûts d'installation et d'utilisation. Les LED haute performance nécessitent moins d'alimentations, d'alimentations de secours et de batteries. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité.

Le système d'éclairage Genesis LED High Candela EGCVH utilise une optique haute performance et une électronique brevetée pour offrir une distribution lumineuse extrêmement contrôlée et focalisée, tout en consommant moins d'énergie. Les stroboscopes proposent une intensité lumineuse sélectionnable sur site de 135, 150, 177 ou 185 candelas.

Comparativement aux stroboscopes au xénon, les dispositifs Genesis LED High Candela EGCVH consomment beaucoup moins d'énergie, ce qui permet d'allonger les circuits, d'installer davantage de dispositifs par circuit, d'utiliser des câbles de plus petite section et de réduire le nombre d'alimentations nécessaires. De plus, ils sont rétrocompatibles avec les stroboscopes existants ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils pour passer à la nouvelle technologie LED. En effet, les stroboscopes High Candela EGCVH peuvent être installés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Les stroboscopes Genesis LED EGCVH sont ainsi parfaitement adaptés aux nouvelles installations comme aux rénovations.

Les niveaux sonores configurables sur site offrent la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité incendie, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis assure la synchronisation de plusieurs stroboscopes sur des circuits NAC compatibles, conformément aux exigences de la norme NFPA 72. Ils répondent également aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les constructions neuves ou les rénovations.

La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils High Candela EGCVH. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la pré-installation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic intégrée. Les appareils High Candela EGCVH s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic intégrés offrent un accès aisé pour tester le circuit de l'appareil, même installé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-high-candela-series-strobes
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 17
  • Titre OmniClassVisible Fire Notification Devices