Publier vos produits
Genesis LED Outdoor Notification Series Horn-Strobes

Genesis LED Outdoor Notification Series Horn-Strobes

Traduit par Google,

Les avertisseurs sonores, lumineux et combinés avertisseur sonore et lumineux de la série Genesis LED EWG figurent parmi les dispositifs d'urgence les plus polyvalents de leur catégorie. Conçus pour les environnements extérieurs humides, ils offrent des performances exceptionnelles grâce à leur certification NEMA 4X / IP66 (homologation UL¹) et leur conformité IP67². Les dispositifs Genesis LED EWG fonctionnent parfaitement même à des températures extrêmes, avec une plage de températures de fonctionnement allant de -40 °C à 66 °C (-40 °F à 151 °F). Ces caractéristiques les rendent adaptés à une large gamme d'environnements et d'applications difficiles et humides, tels que les zones exposées à la pluie, à la neige et au verglas, ainsi que les environnements exigeants comme les zones de production.

La série Genesis LED EWG se distingue par son design élégant et discret et sa technologie écoénergétique qui réduit les coûts d'installation et d'exploitation. Les stroboscopes Genesis LED EWG sont dotés d'une optique haute performance et d'une électronique brevetée, offrant un faisceau lumineux précis et contrôlé tout en consommant moins d'énergie. Leur intensité lumineuse est réglable sur site (15 ou 30 cd). Ils sont synchronisés avec précision selon la norme UL 1971. Le réglage de l'intensité lumineuse reste visible même après l'installation grâce à un hublot étanche innovant.

Comparativement aux stroboscopes au xénon, les stroboscopes LED haute performance nécessitent moins d'alimentations, d'alimentations de secours, de batteries et souvent des câbles de plus petit diamètre, ce qui allège les exigences en matière de conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les stroboscopes existants ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils pour passer à la nouvelle technologie LED. En effet, les stroboscopes Genesis LED série EWG peuvent être installés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. La série Genesis LED EWG est ainsi idéale pour les nouvelles installations comme pour les rénovations.

Les dispositifs Genesis LED de la série EWG sont équipés d'un avertisseur sonore piézo-électrique performant et puissant. Le réglage du niveau sonore sur site offre la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité incendie, tandis que le protocole de contrôle Genesis LED assure la synchronisation de plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles, conformément aux exigences de la norme NFPA 72.

Ils peuvent être montés au plafond ou au mur. Ils peuvent être installés dans des boîtes électriques encastrées (dans le béton coulé).
Les dispositifs de signalisation Genesis LED EWG se montent également sur des boîtiers d'encastrement adaptés. Des habillages de rechange sont disponibles avec la fonction FIRE.
ALERTE, et aucune configuration de marquage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-outdoor-notification-series-horn-strobe
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 19
  • Titre OmniClassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices