Publier vos produits
Genesis Strobe Expander G4E Series

Genesis Strobe Expander G4E Series

Traduit par Google,

L'extension stroboscopique Genesis LED G4SE offre des fonctionnalités de notification de masse/communication d'urgence (MNEC) et de signalisation pour la sécurité des personnes, sans l'encombrement mural d'appareils séparés ou plus volumineux. Le G4SE consomme très peu d'énergie. Cette performance est rendue possible grâce à un stroboscope indépendant qui s'installe facilement derrière un haut-parleur ou un haut-parleur-stroboscope Genesis LED de la série EG4S, ou encore derrière un avertisseur sonore, un stroboscope ou un avertisseur sonore-stroboscope Genesis LED de la série EG4.

Ce design attrayant et discret permet à un seul ensemble compact d'abriter trois éléments de notification essentiels : un stroboscope à candela clair répondant aux exigences de sécurité des personnes ; un stroboscope à candela coloré répondant aux besoins MNEC ; et un haut-parleur multitap polyvalent ou un pavillon temporel 3 très intelligible.

L'extension stroboscopique Genesis LED G4SE, certifiée UL, offre de nombreuses fonctionnalités avancées présentes dans la gamme populaire de dispositifs de signalisation Genesis LED, notamment une consommation de courant ultra-faible. Les extensions stroboscopiques G4SE sont entièrement compatibles avec les anciens dispositifs Genesis installés sur le même circuit.

Le G4SE intègre deux stroboscopes indépendants et un haut-parleur dans un design élégant et discret, plus fin que la plupart des autres unités à stroboscope unique actuellement disponibles sur le marché. Fonctionnellement et esthétiquement, le G4SE Strobe Expander perpétue la tradition d'excellence, de qualité et de rapport qualité-prix de Genesis LED.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-strobe-expander-g4e-series
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 17
  • Titre OmniClassVisible Fire Notification Devices